24. März 2026
Die MICO67-Standard-4.4 oder -4.6 sind unsere neuen elektronischen 24V DC Sicherungen bzw. elektronischen Gerätschutzschalter. Mit jeweils 4 Ports M12 A-kodiert für NEC Class2 mit 4A oder M12 L-kodiert für 6A Abgänge. Die detaillierte Diagnose und Rückstellung erfolgt über einen separaten M12 Port.
wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass für die folgenden Produkte (managed Switches der Xelity Familie) ein neues Firmware Update (Version V2.1.0) verfügbar ist: •…
Effizient und transparent: Unsere Artikelnummerierung macht den Unterschied! In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute zählt jede Minute. Unser modulares Artikelnummernsystem…
Unser Steckverbinder Produktportfolio für Powersteckverbinder bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Projekte. Von leistungsstarken M12 Power-Steckverbinder bis hin zu…