16. octobre 2026
Murrelektronik GmbH a obtenu la certification officielle ISO/CEI 27001:2022 délivrée par le TÜV NORD, attestant du respect des plus hauts standards de sécurité des données et de conformité.
Murrelektronik GmbH a le plaisir d’annoncer que l’entreprise a été officiellement certifiée ISO/CEI 27001:2022 par le TÜV NORD. Cette distinction confirme, à l’issue d’un audit indépendant, que notre système de management de la sécurité de l’information (SMSI) répond aux normes internationales les plus strictes en matière de protection des données, de confidentialité et de gestion des menaces. Pour nos clients et partenaires, cela se traduit par une fiabilité maximale et la protection de leurs données selon les standards de sécurité les plus avancés.
Nous tirons le bilan d'un salon « All About Automation 2026 » couronné de succès. Ce fut un plaisir pour nous de mettre une nouvelle fois l'automatisation décentralisée à l'honneur…
Murrelektronik a reçu la médaille d'or lors de la dernière évaluation de durabilité d'EcoVadis. Cela place l'entreprise parmi les 5 % des meilleures entreprises évaluées par…
Machines and systems are increasingly being designed with decentralized architectures. This creates more space in the control cabinet but also increases complexity in the field.…