19. août 2026
Murrelektronik a reçu la médaille d'or lors de la dernière évaluation de durabilité d'EcoVadis. Cela place l'entreprise parmi les 5 % des meilleures entreprises évaluées par EcoVadis dans le monde.
EcoVadis évalue les entreprises sur la base d'un ensemble complet de critères dans les domaines de l'environnement, du travail et des droits humains, de l'éthique et des achats responsables. Avec cette médaille d'or, EcoVadis reconnaît la gestion de la durabilité de Murrelektronik et son engagement envers des pratiques commerciales responsables.
« On ne gagne pas l'or avec des mots, mais avec des actes. Nous considérons cette distinction à la fois comme une motivation et un engagement à poursuivre notre chemin vers la durabilité. Car pour nous, la responsabilité n'est pas une tendance. C'est un état d'esprit », déclare le Dr Ulrich Viethen, PDG de Murrelektronik.
Chez Murrelektronik, la durabilité est fermement ancrée dans la stratégie de l'entreprise et sa responsabilité d'entreprise. Cela inclut, entre autres, l'utilisation responsable des ressources, la protection de l'environnement et des droits humains, ainsi qu'une coopération transparente et équitable avec les partenaires commerciaux et les fournisseurs. Cet engagement s'appuie sur des systèmes de gestion reconnus à l'échelle internationale : les systèmes de gestion de l'environnement et de l'énergie de Murrelektronik sont certifiés ISO 14001 et ISO 50001. De plus, l'entreprise accorde la priorité à l'efficacité des ressources dans le développement de ses produits et services. Des solutions d'automatisation efficaces peuvent contribuer à garantir une utilisation plus efficace de l'énergie et des ressources dans les applications industrielles.
La médaille d'or EcoVadis souligne l'engagement de Murrelektronik à intégrer à long terme des pratiques commerciales durables et responsables au sein de l'entreprise et tout au long de la chaîne de valeur.
Murrelektronik GmbH a obtenu la certification officielle ISO/IEC 27001:2022 délivrée par le TÜV NORD, attestant du respect des plus hauts standards de sécurité des données et de…
Nous tirons le bilan d'un salon « All About Automation 2026 » couronné de succès. Ce fut un plaisir pour nous de mettre une nouvelle fois l'automatisation décentralisée à l'honneur…
Machines and systems are increasingly being designed with decentralized architectures. This creates more space in the control cabinet but also increases complexity in the field.…