MICO67 | Murrelektronik

MICO67

Dezentraler Leitungs- und Geräteschutz direkt im Feld

Schützen, verteilen und überwachen Sie Lasten genau dort, wo sie entstehen: direkt an der Maschine. MICO67 vereint Powerverteilung und elektronische Sicherung in einem robusten IP67-Modul. MICO67 schaltet im Fehlerfall verlässlich ab, noch bevor es zu Leitungsüberlastung oder Gerätedefekten kommt. Dabei behält die integrierte Summenstromüberwachung die Gesamtlast im Blick und schützt das Modul zuverlässig vor Überlast. Dank der robusten und kompakten Bauform ist MICO67 für den zuverlässigen Einsatz in nahezu allen industriellen Anwendungen ausgelegt.

Absicherung ins Feld verlagern

Mit MICO67 bringen Sie die Absicherung direkt an die Maschine und an den zu schützenden Verbraucher. Statt lange Leitungen zentral im Schaltschrank abzusichern, verteilen und schützen Sie Lasten dezentral und modular.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

  • Reduzierte Verdrahtung: mehr Möglichkeiten für flexiblere und schnellere Installation

  • Normkonforme Querschnittsreduzierung: Material, Platz und Kosten sparen

  • Mehr Platz im Schaltschrank: Schutz- und Powerverteilfunktionen direkt im Feld

  • Kanalgenaue Abschaltung: Fehler wird schnell identifiziert und kurzfristig behoben

Höhere Lasten sicher beherrschen

MICO67 nutzt für die Feldversorgung und Lastabgänge L‑kodierte M12‑Stecker, die Ströme bis zu 6 A unterstützen. Die integrierte Summenstromüberwachung behält die Gesamtlast im Blick und schützt das Modul zuverlässig vor Überlast. Damit ist das System optimal für leistungsstarke und robuste Installationen in dezentralen Maschinen- und Anlagenumgebungen ausgelegt.

  • Dezentrale Absicherung nach IP67

  • M12 L-kodiert bis zu 6 A oder M12 A-kodiert bis zu 4 A und NEC Class 2*

  • Schnelle und einfache Wartung

  • Diagnosekontakt mit Alarmausgang und Reseteingang

  • Normkonforme und einfache Querschnittsreduzierung im Feld

  • Einzelkanaldiagnose und Summenstromüberwachung

Zum Online Shop

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…