20 Jahre IO-Link: Vom Pionierprojekt zum globalen Standard | Murrelektronik

7. August 2026

20 Jahre IO-Link: Vom Pionierprojekt zum globalen Standard

Im Jahr 2006 von 21 Herstellern gegründet, hat sich die herstellerunabhängige, digitale Kommunikationsschnittstelle mit über 540 Mitgliedern weltweit etabliert. Die bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Anbindung von Sensoren und Aktoren an die Steuerungsebene erfolgt zuverlässig über ungeschirmte Standard Sensorkabel.

Systemkompetenz und wertvolle Features von Murrelektronik

Murrelektronik setzt viel Entwicklungskompetenz ein, um ihr Sortiment stetig auszubauen. Die technologische Bandbreite reicht von Hochleistungs-Mastern und I/O-Modulen bis zu intelligenten Aktoren (Signalsäulen, Bediengeräte) sowie Systemkomponenten (Stromversorgungen, Signalkonverter, Induktivkoppler). Anwender profitieren von durchgängigen, wirtschaftlichen Systemen, die exakt auf maximalen Kundennutzen im Feld ausgelegt sind.

Effiziente Port-Erweiterung: Der neue IO-Link Multiplier

Freie Masterports sind im Feld oft knapp und zusätzliche Mastermodule teuer. Der neue IO-Link Multiplier von Murrelektronik löst diese Herausforderung via Plug-and-Play mit technologischen Mehrwerten:

  • Port-Vervierfachung: Der Multiplier teilt einen Masterport in vier vollwertige IO-Link-Ports auf.
  • Kompakte Bauform: Mit 151 x 30 x 34,5 mm und nur 210 g Gewicht eignet er sich ideal für Roboterarme.
  • Doppelter Aktionsradius: Bricht die klassische Punkt-zu-Punkt-Topologie auf und erhöht die Reichweite von 20 m auf bis zu 40 m.

Die volle IO-Link-Funktionalität bleibt pro Device erhalten – eine wirtschaftliche Lösung bei engem Bauraum oder EMV-Belastung.

Hochleistungs-Master für raue Umgebungen: IMPACT67 Pro und MVK Pro

Die vollvergossenen Master IMPACT67 Pro und MVK Pro decken einen erweiterten Temperaturbereich (-40 °C bis +70 °C) ab und bieten neu bis zu 4 A Ausgangsstrom pro Pin. Anspruchsvolle Aktoren werden so ohne externe Einspeisung versorgt.

  • Feldbus-Anbindung: Über PROFINET, EtherNet/IP oder EtherCAT.
  • IIoT-Schnittstellen: Integrierte Protokolle (OPC UA, MQTT, JSON) senden Diagnosedaten steuerungsunabhängig direkt an IT- oder Cloud-Systeme – ideal für den globalen Anlagenexport.
  • Signalbelegung: Maximale Flexibilität mit bis zu 16 DIOs oder 8 IO-Link-Ports (Class A/B) in beliebiger Kombination.
 

Pure.IO: Transparentes Gehäusekonzept mit nützlichen Features

Die Produktfamilie Pure.IO ergänzt das Sortiment um ein System mit durchgängiger Einzelkanal-Diagnose und klaren mechanischen Vorteilen:

  • Optimiertes Design: Das transluzente Gehäuse ist 20 % kompakter und um den Faktor 2,5 leichter als Standardmodule.
  • Rundum-Diagnose: Status-LEDs sind rundum sichtbar und zeigen den Betriebszustand direkt visuell an.
  • Netzwerkintegration: Multiprotokoll-Master (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT) stehen als 8-fach Class A Variante zur Verfügung, wahlweise mit M12 A- oder L-Kodierter Stromversorgung.

Doppelte Signaldichte per Erweiterungsport

Die Pure.IO I/O-Module besitzen einen integrierten Erweiterungsport. Hierüber lässt sich ein weiteres I/O-Modul in Reihe schalten, wodurch sich der Wirkungsradius zwischen Master und Modul auf 40 m verdoppelt.

Dadurch können zwei I/O-Module an einem einzigen Masterport betrieben werden. In der maximalen Ausbaustufe verarbeitet ein einzelner 8-fach Master über 16 I/O-Modulen bis zu 256 DIO-Signale.

Mit Murrelektronik für die Zukunft aufgestellt

Als langjähriger Pionier in der Automatisierungstechnik liefert Murrelektronik nicht nur Einzelkomponenten, sondern durchgängige Systemlösungen und bietet mit individuell ausgearbeiteten Lösungskonzepten Ihren Applikationsingenieuren einen sofort umsetzbaren Mehrwert für Ihre Kunden. 

  • Massive Kostensenkung im Feld: Durch wegweisende Features wie die Port-Vervierfachung des Multipliers und die Kaskadierung der Pure.IO-Module halbieren Sie den Platzbedarf in der Anlage. Sie sparen teure Mastermodule, reduzieren den Verkabelungsaufwand und senken Ihre Infrastrukturkosten drastisch.
  • Zukunftssichere IIoT-Schnittstellen: Dank nativer Unterstützung von MQTT und JSON schlagen die Mastermodule die Brücke zwischen OT und IT. Diagnosedaten fliessen ohne Belastung der Steuerung direkt in übergeordnete IT-Systeme – die perfekte Basis für Predictive Maintenance und Industrie 4.0.
  • Höchste Engineering-Effizienz: Multiprotokoll-Geräte und vollkommen flexible Signalbelegungen reduzieren die Variantenvielfalt in Ihrer Konstruktion. Sie planen schneller, flexibler und exportieren Ihre Maschinen ohne Hardware-Anpassungen weltweit.
  • Maximale Anlagenverfügbarkeit: Robust vollvergossene Gehäuse widerstehen härtesten Umweltbedingungen. Innovativen Rundum-Diagnose mit dem neuen Gehäusekonzept der Pure.IO-Serie hilft direkt vorort die Fehler zu finden und sichert damit die Produktivität Ihrer Endkunden.

Nutzen auch Sie die tiefe Systemkompetenz von Murrelektronik für Ihr nächstes Projekt und heben Sie Ihre Installationskonzepte auf das nächste Level der Wirtschaftlichkeit.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

MICO67-Standard-4.4 und 4.6 - Power-Verteiler und Stromabsicherung IP67

Die MICO67-Standard-4.4 oder -4.6 sind unsere neuen elektronischen 24V DC Sicherungen bzw. elektronischen Gerätschutzschalter. Mit jeweils 4 Ports M12 A-kodiert für NEC Class2 mit…

Mehr erfahren

Firmware Update für unsere Xelity Managed Switches Familie!

wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass für die folgenden Produkte (managed Switches der Xelity Familie) ein neues Firmware Update (Version V2.1.0) verfügbar ist: •…

Mehr erfahren

So finden Sie Ihren Wunschartikel

Effizient und transparent: Unsere Artikelnummerierung macht den Unterschied! In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute zählt jede Minute. Unser modulares Artikelnummernsystem…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…