Tecnica di sicurezza

Protezione ottimale per operatori e macchinari
Si parla molto di tecnica di sicurezza in ambito automazione. Le soluzioni di installazione decentrata di Murrelektronik permettono di raggiungere le categorie di sicurezza più elevate nell'ambito di un sistema completo.
Murrelektronik offre una grande varietà di soluzioni per applicazioni e necessità diverse - tutte con un ottimo rapporto costo/prestazioni.
- A volte si rende necessario interrompere l’alimentazione delle uscite di un modulo e scollegare in modo sicuro i moduli interessati. È possibile realizzare installazioni di sicurezza che includano moduli bus di campo in sicurezza passiva e relè di sicurezza affidabili. Se si utilizzano moduli bus di campo, si possono impiegare prodotti standard, semplificando le fasi di avvio.
- Con MVK Metallico Safety, MVK Fusion e Cube20S, Murrelektronik propone soluzioni safety di fascia alta. Questi componenti, se accoppiati a un controllo di sicurezza (F-PLC o CNC), permettono di ottenere ingressi e uscite di sicurezza. L’utilizzo del protocollo bus di campo PROFINET/PROFIsafe o PROFIBUS/PROFIsafe garantisce la trasmissione affidabile di dati relativi alla sicurezza, rispettando le categorie di sicurezza EN ISO 13849-1. Opzioni di diagnostica integrate semplificano le operazioni di routine.
È possibile utilizzare una vasta gamma di dispositivi di sicurezza, tra cui barriere fotoelettriche, griglie luminose, comandi a due mani, pulsanti di arresto di emergenza e reset, valvole di sicurezza, scanner laser, porte di protezione e altro ancora nelle tipologie di installazione Murrelektronik.

I dispositivi di sicurezza di Murrelektronik trasmettono in modo efficace ed economico i segnali necessari per il funzionamento sicuro di macchine e sistemi.
Soluzioni con prodotti di sicurezza Murrelektronik

Relè di sicurezza versatili
Relè MIRO SAFE+ Murrelektronik
I relè di sicurezza sono una soluzione collaudata nella tecnica di sicurezza funzionale. Si spengono in modo sicuro e garantiscono processi operativi altrettanto sicuri. Il funzionamento è semplice – non servono software aggiuntivi o integrazioni nel sistema di controllo. MIRO SAFE+ raggiunge gli standard di sicurezza fino a Performance Level e (PLe) in base alle norme EN13849-1.
Moduli I/O di sicurezza
MVK Metallico Safety e MVK Fusion
I moduli MVK Metallico Safety e MVK Fusion con protezione IP67 resistono agli agenti esterni e alle vibrazioni e sono ideali per applicazioni in ambienti industriali gravosi. Presentano opzioni di diagnostica completa e sono studiati per funzionare con il protocollo PROFIsafe, l’estensione di sicurezza di PROFINET.


Dispositivi di controllo e sicurezza
Pulsanti Emergency stop e Reset: dispositivi di controllo e sicurezza
I dispositivi di controllo e sicurezza devono sempre essere accessibili e funzionali. I pulsanti Emergency Stop e Reset di Murrelektronik sono integrati in installazioni elettroniche tramite cavi M12 standard preconfigurati. Una soluzione ideale per risparmiare tempo e ridurre il rischio di cablaggi poco accurati. La funzione 'Plug & Play' velocizza l’integrazione dei dispositivi di controllo sui macchinari.