Solution Van Tour 2026 | Murrelektronik

09.03. - 28.03.2026

Solution Van Tour 2026

Il nuovo Solution Van di Murrelektronik parte per il suo tour!

A marzo il nostro Solution Van completamente rinnovato sarà in viaggio in Svizzera e nel Liechtenstein, portando l'automazione direttamente nella vostra sede.

Cogliete questa opportunità esclusiva per scoprire da vicino i nostri ultimi prodotti e soluzioni. Esplorate dal vivo il mondo della tecnologia di automazione, attingete alle nostre conoscenze specialistiche e lasciatevi mostrare come rendere le vostre macchine e i vostri impianti pronti per il futuro.

Contattateci

Innovazioni da toccare con mano: a bordo vi aspettano:

  • Vario-X: Massima modularità ed efficienza energetica per impianti a prova di futuro.

  • Sistemi di installazione Machine Vision: dagli switch a One-Cam-Connect, integrazione semplice dell'elaborazione intelligente delle immagini.

  • Portafoglio IO-Link: Tutto da un unico fornitore, dal master al cloud. I nostri nuovi IOL-Aggregator e Pure.IO.

  • MVK Fusion CIP Safety: Dati standard e di sicurezza in un unico modulo, per un'installazione semplice e veloce.

  • Tutto il nostro portafoglio in azione dal vivo – dimostrato in modo compatto.

Soluzioni semplici e scalabili per tutti i sistemi di visione e di elaborazione delle immagini: dalla soluzione One-Cam-Connect alle applicazioni con più telecamere. I nostri sistemi plug-in riducono notevolmente i costi di progettazione e montaggio. Con lo switch ibrido non sono necessari né quadri di distribuzione né armadi elettrici.

IO-Link è la soluzione ideale per la tecnologia di installazione decentralizzata. Segnali di ogni tipo possono essere integrati in modo semplice e plug-in indipendentemente dal produttore.

 

IMPACT67 Pro + MVK Pro IP67

Moduli IO robusti con 8 porte master IO-Link, alimentati tramite connettori M12 con codifica L. Disponibili a scelta in alloggiamento completamente sigillato in plastica o zinco pressofuso. Supportano PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT.

 

NOVITÀ: Pure.IO

Con pure.IO, la comunicazione di sistema tramite IO-Link diventa ancora più semplice, versatile ed economica.

  • Moduli master IO-Link più compatti e leggeri con moduli I/O IO-Link multifunzionali e funzione daisy chain.

  • Nuovo alloggiamento in plastica: i LED di stato sono visibili anche lateralmente e facilitano la diagnosi.

  • Supporto multiprotocollo (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, IIoT tramite REST API e MQTT) e WebUI per una diagnosi, una parametrizzazione e una manutenzione rapide.

  • Pure.IO riduce i costi di cablaggio e installazione e rende i vostri sistemi più economici e meno complessi.

 

Dispositivi di comando con IO-Link e arresto di emergenza IP65

  • Nuovi dispositivi di comando IO-Link RGB con un massimo di sei pulsanti per semplici compiti di controllo. Opzionalmente con porta DIO-M12 configurabile.

  • Pulsante di arresto di emergenza con connessione M12 separata, segnalazione di stato tramite IO-Link.

 

Segnalazione

  • MODLIGHT®60 PRO: Colonna di segnalazione IO-Link RGB con 12 o 20 dischi LED, ora disponibile anche in argento.

  • Comlight56: Lampada di segnalazione LED RGB con sensore tattile capacitivo e cicalino – ideale per spazi ristretti e applicazioni complesse.

  • Modlight Illumix Classic e Slimline: Illuminazione della macchina e segnalazione di stato in un unico prodotto, controllabile digitalmente tramite connettore M8/M12.

Un modulo, tre funzioni: IO digitali, porte IO-Link Master e porte IO di sicurezza. Ciò consente di risolvere i compiti di installazione in modo flessibile, economico e senza armadio elettrico direttamente sul campo (IP67).

 

MVK Fusion Ethernet/IP & CIP Safety

  • Sensori e attuatori digitali standard

  • IO-Link (Classe A e Classe B)

  • Sensori e attuatori rilevanti per la sicurezza

I nostri switch gestiti offrono opzioni diagnostiche complete, sia nell'armadio elettrico che sul campo (IP67).

VLAN e NAT: Integrazione semplificata e sicura delle macchine nelle reti di fabbrica.

Sicurezza e diagnostica: Protezione delle porte di servizio, monitoraggio proattivo ed efficiente risoluzione dei guasti. 

Conformità: Impatto della nuova direttiva macchine e del Cyber Resilience Act (CRA) sull'architettura di rete.

Il controller Vario-X combina IPC e PLC in una piattaforma di automazione aperta e orientata al futuro. Il concetto senza armadio elettrico riduce al minimo gli sforzi di progettazione e installazione e abbassa i costi. Grazie alle interfacce standardizzate, è possibile integrare senza problemi componenti di Murrelektronik e di altri produttori. Programmabile tramite Codesys, supporta Profinet Master-Slave ed EtherCAT Master-Slave.

I nostri esperti vi mostreranno direttamente in loco come Murrelektronik, con concetti di installazione innovativi, trasferisce i componenti dal quadro elettrico al campo industriale – per una maggiore trasparenza, facilità d'uso ed efficienza dei costi.

Siete interessati? Allora fissate un appuntamento e registratevi semplicemente presso il vostro referente Murrelektronik.

Venite a trovarci quando il nostro Solution Van farà tappa nella vostra zona: vi aspettiamo!

Download PDF

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...