Cambiamenti ai vertici della Murrelektronik AG | Murrelektronik

29. settembre 2025

Cambiamenti ai vertici della Murrelektronik AG

Stefan Meier è il nuovo amministratore delegato Beringen, [29/09/2025] – Il 1° settembre 2025 Stefan Meier ha assunto la direzione della Murrelektronik AG di Beringen. Già nella sua prima settimana di lavoro si è recato per tre giorni alla fiera Sindex di Berna. Insieme al team commerciale di Murrelektronik, ha accolto con soddisfazione i numerosi visitatori interessati e ha intrattenuto conversazioni entusiasmanti con i clienti.

Novità da Murrelektronik

MICO67 Standard 4.4 e 4.6 - Distributori di alimentazione e protezioni elettriche IP67

I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…

Altro

Aggiornamento firmware per la nostra famiglia di switch gestiti Xelity!

Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…

Altro

Ecco come trovare l'articolo desiderato

Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...