IO-LINK CONTROL DEVICES | Murrelektronik

16. febbraio 2026

IO-LINK CONTROL DEVICES

Integra i nostri nuovi dispositivi di comando IO-Link nei tuoi sistemi IO-Link nuovi ed esistenti. Varianti disponibili con arresto di emergenza, con un massimo di sei pulsanti e, opzionalmente, con una porta M12 separata.

Novità da Murrelektronik

MICO67 Standard 4.4 e 4.6 - Distributori di alimentazione e protezioni elettriche IP67

I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…

Altro

Aggiornamento firmware per la nostra famiglia di switch gestiti Xelity!

Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…

Altro

Ecco come trovare l'articolo desiderato

Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...