24. marzo 2026
I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con codifica A per NEC Classe 2 con uscite da 4 A o con codifica L per uscite da 6 A. La diagnosi dettagliata e il ripristino avvengono tramite una porta M12 separata.
Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…
Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…
Il nostro portafoglio prodotti di connettori per alimentazione offre una vasta gamma di opzioni per i vostri progetti. Dai potenti connettori di alimentazione M12 ai nostri…