26. settembre 2025
La trasformazione digitale è la forza trainante del cambiamento industriale e si concentra sull'ottimizzazione dei processi e sulla semplificazione di temi centrali per il futuro. Nel settore della tecnologia di installazione e automazione, Murrelektronik si è affermata da decenni come partner all'avanguardia. Non è quindi un caso che Murrelektronik abbia ricevuto per la seconda volta il premio DINNO: nel 2023 per il sistema di automazione VARIO-X, che consente un'automazione continua senza armadi elettrici, e quest'anno per uKonn-X, la guida digitale per l'installazione decentralizzata delle macchine.
I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…
Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…
Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…