16. febbraio 2026
Siete alla ricerca di una soluzione wireless facile da installare e utilizzare? La nostra tecnologia scalabile per la comunicazione wireless in tempo reale vi offre la possibilità di superare le barriere e riprogettare i vostri processi di automazione.
I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…
Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…
Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…