10. dicembre 2025
Il connettore IO-Link senza contatto
I copulatori induttivi IO-Link di Murrelektronik trasmettono energia e dati senza contatto attraverso un'intercapedine d'aria. Grazie al dynamic pairing, è possibile combinare in modo flessibile il lato primario e quello secondario . Ciò apre nuove possibilità per sistemi modulari e scalabili e consente concetti di automazione che non possono essere realizzati con i connettori convenzionali . Poiché l'accoppiamento avviene senza usura, i dispositivi sono ideali per connessioni che devono essere spesso scollegate e ricollegate, che devono resistere ai movimenti o che devono essere collegate tra loro in modo flessibile. I copulatori induttivi possono essere utilizzati per la trasmissione di due segnali di ingresso digitali, un segnale di uscita digitale o IO-Link. In combinazione con un modulo IO-Link I/O è possibile trasmettere fino a 16 ingressi e uscite digitali.
I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…
Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…
Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…