Machine Vision - One-Cam-Connect Solution | Murrelektronik

10. dicembre 2025

Machine Vision - One-Cam-Connect Solution

Siamo convinti che l'elaborazione industriale delle immagini debba essere facile da installare! Il nostro obiettivo è ridurre la complessità, risparmiare tempo e dare a tutti i soggetti coinvolti (integratori, team di manutenzione o produttori) lo spazio necessario per concentrarsi sull'essenziale: Soluzioni di installazione di visione potenti che offrono un reale valore aggiunto.

One-Cam-Connect esiste perché crediamo che la standardizzazione sia la chiave per l'efficienza e la sostenibilità. Unificando l'infrastruttura di alimentazione, segnale e dati, eliminiamo gli ostacoli, riduciamo i tempi di installazione da ore a  minuti e semplifichiamo l'assistenza e la sostituzione.

Soluzioni di connettività semplici, affidabili e flessibili

  • Semplifichiamo i processi con una soluzione che standardizza, facilita e protegge le installazioni lungo l'intera catena del valore: Soluzioni semplici, affidabili e flessibili:
  • sostituzione e retrofit delle telecamere senza alcuno sforzo, grazie a cavi prefabbricati e  infrastrutture intatte
  • Nessuna complessa costruzione di armadi elettrici: La telecamera viene  integrata direttamente dove serve.  
  • Meno componenti singoli, nessuna soluzione meccanica speciale:  Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
  • I connettori industriali standardizzati sostituiscono il  classico cablaggio a filo singolo, per una messa in funzione rapida e sicura.
  • La telecamera e l'infrastruttura rimangono protette, per la massima sicurezza operativa.

In questo modo riduciamo il costo complessivo dalla progettazione  all'installazione fino alla manutenzione: in modo efficiente, sicuro  e orientato al futuro.

Novità da Murrelektronik

MICO67 Standard 4.4 e 4.6 - Distributori di alimentazione e protezioni elettriche IP67

I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…

Altro

Aggiornamento firmware per la nostra famiglia di switch gestiti Xelity!

Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…

Altro

Ecco come trovare l'articolo desiderato

Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...