24. marzo 2026
I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con codifica A per NEC Classe 2 con uscite da 4 A o con codifica L per uscite da 6 A. La diagnosi dettagliata e il ripristino avvengono tramite una porta M12 separata.
Con il distributore standard decentralizzato MICO67 è possibile distribuire una corrente totale fino a 16 A su 4 canali. Questi sono dotati, con la consueta affidabilità, della funzionalità di protezione da sovracorrente MICO e, grazie all'elevato grado di protezione IP67, possono essere installati direttamente sul campo, sulla macchina, durante il processo.
Sono disponibili 2 tipi di moduli:
L'alimentazione avviene tramite connettori M12 con codifica L:
Porta di diagnostica/reset: Connettori M12 con codifica A. È possibile la diagnostica a canale singolo / la diagnostica del modulo
Prossimamente disponibile – contattateci direttamente per un'offerta personalizzata! (Estate 2026)
Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…
Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…
Il nostro portafoglio prodotti di connettori per alimentazione offre una vasta gamma di opzioni per i vostri progetti. Dai potenti connettori di alimentazione M12 ai nostri…