MSUD Smart Connector | Murrelektronik

10. dicembre 2025

MSUD Smart Connector

Innovativo connettore per valvole con interfaccia IO-Link

Il connettore intelligente in versione A (distanza tra i contatti 18 mm) consente il controllo remoto e il monitoraggio delle valvole collegate tramite un'interfaccia IO-Link. Grazie alla specifica IO-Link Classe B, il connettore per valvole fornisce una potenza sufficiente fino a 2 A anche per elettrovalvole di grandi dimensioni. In combinazione con un master IO-Link è possibile leggere i dati diagnostici relativi al connettore, alla bobina magnetica e al sistema di valvole. Il connettore per valvole preassemblato e sovrastampato è a tenuta stagna secondo il grado di protezione IP65/67.

Novità da Murrelektronik

MICO67 Standard 4.4 e 4.6 - Distributori di alimentazione e protezioni elettriche IP67

I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…

Altro

Aggiornamento firmware per la nostra famiglia di switch gestiti Xelity!

Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…

Altro

Ecco come trovare l'articolo desiderato

Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...