POTENZA - Programma di connettori | Murrelektronik

2. marzo 2026

POTENZA - Programma di connettori

Il nostro portafoglio prodotti di connettori per alimentazione offre una vasta gamma di opzioni per i vostri progetti. Dai potenti connettori di alimentazione M12 ai nostri compatti connettori di alimentazione MQ15, che offrono un collegamento sicuro per motori asincroni/trifase fino a 7,5 kW.

Connettore M12 con codifica L

  • Connettore / presa M12
  • Codifica L a 4 poli (senza FE) e 5 poli (con FE)
  • 16 A / 63 V DC

Cavo

  • PUR nero, senza alogeni
  • Adatto per catene portacavi con 5 milioni di cicli di flessione
  • Sezione del conduttore 1,5 mm² e 2,5 mm²
  • Approvazione UL

Connettore di alimentazione MQ15

  • MQ15 600V AC Tipo 3: 3 contatti di potenza fino a 16A/Pin e 2 contatti ausiliari 10A/Pin + PE
  • MQ15 48V DC Tipo 2: 2 contatti di potenza fino a 20A/Pin e 3 contatti ausiliari fino a 4A/Pin + PE
  • 600 V AC e fino a 16 A 48 V DC e fino a 20 A
  • Sistema di bloccaggio rapido per tempi di montaggio più brevi
  • Design compatto anche con sezioni di cavo grandi
  • Adatto per l'uso industriale grazie alla protezione da piegamenti e vibrazioni
  • Adatto per l'uso globale; Certificato UL secondo PVVA 2237

Accessori

Accessori pratici come adattatori, accoppiatore a te la chiave di montaggio per garantire connessioni ermetiche sono importanti integrazioni.

Numerazione degli articoli

Come trovare il tuo articolo desiderato? La struttura modulare della numerazione degli articoli rende tutto semplice e chiaro. Per maggiori informazioni su come trovare il tuo articolo desiderato clicca qui.

Disponibile nel negozio online

Acquista ora nel negozio →

Conoscete già i nostri ESSENTIALS?

I prodotti che soddisfano il criterio di Connectivity Essentials sono contrassegnati con il logo "Connectivity Essentials". Ulteriori informazioni sono disponibili nel volantino.

Scarica

Novità da Murrelektronik

Ecco come trovare l'articolo desiderato

Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…

Altro

Dati - Programma di connettori

Il nostro portafoglio prodotti di connettori per dati offre una vasta gamma di opzioni per la vostra tecnologia di connessione. Con i nostri connettori M12 con codifica D e i…

Altro

SEGNALE - Programma di connettori

Il nostro portfolio di prodotti per connettori di segnale offre una vasta gamma di possibilità per la vostra tecnologia di connessione. Dai connettori M8 con codifica A ai…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...