POWER DISTRIBUTOR PD67 | Murrelektronik

10. dicembre 2025

POWER DISTRIBUTOR PD67

La soluzione intelligente per una distribuzione decentralizzata dell'energia elettrica, robusta, flessibile e versatile.

Il PD67 di Murrelektronik è un distributore di corrente passivo e robusto per l'uso sul campo. Fornisce in modo affidabile fino a cinque dispositivi con 12-60 V CC ed è quindi ideale per moduli I/O o motori a corrente continua.  La sua tecnologia di connessione a 5 poli codificata M12-L garantisce un adattamento perfetto nei moderni ambienti di automazione. Che si tratti di installazioni classiche a 24 V o di potenti sistemi a 48 V, il PD67 distribuisce l'energia in modo sicuro ed  efficiente, risparmiando spazio direttamente sul campo. Rimane  operativo anche in condizioni estreme da -30 °C a +70 °C.

Scarica

Novità da Murrelektronik

MICO67 Standard 4.4 e 4.6 - Distributori di alimentazione e protezioni elettriche IP67

I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…

Altro

Aggiornamento firmware per la nostra famiglia di switch gestiti Xelity!

Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…

Altro

Ecco come trovare l'articolo desiderato

Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...