16. settembre 2019
Mit den Powersteckverbindern von Murrelektronik können Motoren spielend leicht angeschlossen werden.
Perfekte Kontaktierung, Dichtigkeit und Medienbeständigkeit sind Grundanforderungen an alle Arten von Steckverbindern. Im Bereich der Motoranschlusstechnik sind weitere, spezielle Eigenschaften gefordert: große Anschlussquerschnitte, hohe Leistungen in möglichst kleinen Bauformen und – am wichtigsten – integrierte Rüttelsicherungen, die den Stecker auch bei stärksten Vibrationen sicher fixieren. Ohne Nachziehen. Eine praktische Schlüsselfläche macht die Installation in Verbindung mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zur einfachen Übung.
Murrelektronik bietet Powerleitungen für unterschiedliche Anwendungen und Motorarten, die diese Ansprüche erfüllen – und das in einer großen Variantenvielfalt, auch in kleinen Auflagen und mit Anschlussleitungen, die passgenau auf die konkrete Anforderung abgelängt werden.
Wussten Sie schon?
Murrelektronik-Leitungen stehen für erstklassige und geprüfte Qualität. Das Know-how für Powerleitung basiert auf der jahrelangen Erfahrung in der Fertigung von M8- und M12-Steckverbindern für die Sensor-Aktor-Ebene.
La trasformazione digitale è la forza trainante del cambiamento industriale e si concentra sull'ottimizzazione dei processi e sulla semplificazione di temi centrali per il futuro.…
Lo sforzo di installazione nelle applicazioni con sistemi di elaborazione delle immagini è enorme e in molti casi assolutamente inutile. Questo articolo descrive i motivi di questa…
Il progresso della tecnologia di elaborazione delle immagini industriali sta rivoluzionando le applicazioni di elaborazione delle immagini. I sistemi di visione artificiale stanno…