Xelity Wave Pro | Murrelektronik

16. febbraio 2026

Xelity Wave Pro

Siete alla ricerca di una soluzione wireless facile da installare e utilizzare? La nostra tecnologia scalabile per la comunicazione wireless in tempo reale vi offre la possibilità di superare le barriere e riprogettare i vostri processi di automazione.

  • Trasmissione wireless dei protocolli bus
  • Comunicazione wireless con roaming 0 ms
  • Trasmissione dati fino a 6 Mbit/s
  • PROFINET – PROFIsafe, Ethernet/IP – CIP Safety,  OPC UA, MQTT e altro ancora
  • Conformità CRA2027

Prossimamente disponibile! (Estate 2026)

Per ulteriori informazioni consultate il nostro opuscolo compatto.

Scarica

Novità da Murrelektronik

MICO67 Standard 4.4 e 4.6 - Distributori di alimentazione e protezioni elettriche IP67

I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…

Altro

Aggiornamento firmware per la nostra famiglia di switch gestiti Xelity!

Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…

Altro

Ecco come trovare l'articolo desiderato

Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...