Connessioni IP65/67 con la nostra chiave dinamometrica | Murrelektronik

Connessione IP65/67 sigillata in tutta sicurezza

La chiave dinamometrica semplifica l'assemblaggio con l'esatta coppia di serraggio necessaria per garantire che ogni connessione sia sigillata in modo affidabile, stabile e sicuro.

Inserti di varie dimensioni
La nostra chiave dinamometrica è adatta a tutti i connettori con inserti di dimensioni comprese tra M8 e M23.
Varianti di coppia
I diversi livelli di Nm garantiscono sempre la pressione di contatto ottimale.
Impugnatura ergonomica
La chiave dinamometrica consente di lavorare in modo confortevole e preciso, anche su moduli I/O completamente equipaggiati.

Installazione semplice e precisa

Il principio è semplice: girare finché non si sente un clic. Ciò consente di lavorare con facilità, anche su distributori completamente equipaggiati.

Anello di tenuta / pressione di contatto

Ogni testa del connettore è dotata di una guarnizione integrata per una protezione ottimale da acqua, olio, lubrificanti e altri liquidi.

Sempre la giusta pressione di contatto

La nostra chiave dinamometrica è disponibile per tutti i connettori con dimensioni dell'inserto da M8 a M23. Le diverse versioni della coppia di serraggio assicurano che venga sempre applicata la giusta pressione di contatto.

Affidabili, anche in ambienti gravosi

I nostri connettori e cavi sono progettati per funzionare senza problemi anche in ambienti industriali difficili. Con noi puoi essere certo che il tuo sistema funzionerà sempre in modo fluido, efficiente e a lungo.

Resistenti agli urti e alle vibrazioni

La protezione antivibrazioni integrata assicura in modo affidabile la testa del connettore contro le vibrazioni. La schermatura a 360° garantisce inoltre una trasmissione dei dati priva di interferenze, anche in ambienti ad alto rischio EMC.

Connessione impermeabile

I connettori utilizzano il principio di tenuta di un O-ring e sono quindi protetti da acqua, olio, lubrificanti e altri liquidi.

Protezione contro la polvere

Il raccordo protettivo per le guaine e il rivestimento in PUR proteggono ogni connettore dai rischi meccanici ambientali, come la polvere.

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...