Murrelektronik erhält die EcoVadis-Goldmedaille: Auszeichnung bestätigt Engagement für Umwelt, Menschenrechte und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken | Murrelektronik

19. August 2026

Murrelektronik erhält die EcoVadis-Goldmedaille: Auszeichnung bestätigt Engagement für Umwelt, Menschenrechte und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken

Murrelektronik hat im aktuellen Nachhaltigkeitsranking von EcoVadis die Goldmedaille erhalten. Damit gehört das Unternehmen zu den besten fünf Prozent aller von EcoVadis weltweit bewerteten Unternehmen.

EcoVadis bewertet Unternehmen anhand eines umfassenden Kriterienkatalogs in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mit der Goldmedaille würdigt EcoVadis das Nachhaltigkeitsmanagement von Murrelektronik und dessen Engagement für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken.

„Gold gewinnt man nicht mit Worten, sondern mit Taten. Wir sehen diese Auszeichnung sowohl als Ansporn als auch als Verpflichtung, unseren Weg der Nachhaltigkeit weiterzugehen. Denn für uns ist Verantwortung kein Trend. Es ist eine Haltung“, sagt Dr. Ulrich Viethen, CEO von Murrelektronik.

Bei Murrelektronik ist das Thema Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstrategie und der unternehmerischen Verantwortung verankert. Dazu gehören unter anderem der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, der Schutz von Umwelt und Menschenrechten sowie die transparente und faire Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Lieferanten. Dieses Engagement wird durch international anerkannte Managementsysteme gestützt: Die Umwelt- und Energiemanagementsysteme von Murrelektronik sind nach ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert. Darüber hinaus legt das Unternehmen bei der Entwicklung seiner Produkte und Dienstleistungen großen Wert auf Ressourceneffizienz. Effiziente Automatisierungslösungen können dazu beitragen, dass Energie und Ressourcen in industriellen Anwendungen effektiver genutzt werden.

Die EcoVadis-Goldmedaille unterstreicht das Engagement von Murrelektronik, nachhaltige und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken langfristig im Unternehmen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verankern.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Murrelektronik GmbH erhält ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung

Die Murrelektronik GmbH ist offiziell durch den TÜV NORD nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert – für höchste Standards bei Datensicherheit und Compliance.

Mehr erfahren

All About Automation 2026 in Zürich | Decentralized Automation

Wir blicken auf eine äusserst erfolgreiche All About Automation 2026 zurück. Es war uns eine Freude, die dezentrale Automatisierung erneut in den Mittelpunkt zu stellen und live zu…

Mehr erfahren

uKonn-X bei Herding Filtertechnik: Digitale Navigation für die Maschineninstallation

Maschinen und Anlagen werden zunehmend dezentral aufgebaut. Das schafft Freiräume im Schaltschrank, erhöht aber zugleich die Komplexität im Feld. Digitale Assistenzsysteme können…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…