7. agosto 2026
Fondata nel 2006 da 21 produttori, questa interfaccia di comunicazione digitale indipendente dai produttori si è affermata a livello mondiale con oltre 540 membri. Il collegamento bidirezionale punto-punto di sensori e attuatori al livello di controllo avviene in modo affidabile tramite cavi standard non schermati per sensori.
Murrelektronik impiega una notevole competenza nello sviluppo per ampliare costantemente la propria gamma di prodotti. La gamma tecnologica spazia dai master ad alte prestazioni e dai moduli I/O agli attuatori intelligenti (colonne di segnalazione, dispositivi di comando) e ai componenti di sistema (alimentatori, convertitori di segnale, accoppiatori induttivi). Gli utenti traggono vantaggio da sistemi integrati ed economici, progettati appositamente per garantire il massimo beneficio al cliente sul campo.
Le porte master libere sono spesso scarse sul campo e i moduli master aggiuntivi sono costosi. Il nuovo moltiplicatore IO-Link di Murrelektronik risolve questa sfida tramite la tecnologia plug-and-play, offrendo un valore aggiunto tecnologico:
La piena funzionalità IO-Link rimane inalterata per ogni dispositivo: una soluzione economica in caso di spazio di installazione limitato o di interferenze EMC.
I master completamente incapsulati IMPACT67 Pro e MVK Pro coprono un intervallo di temperatura esteso (da -40 °C a +70 °C) e offrono ora una corrente di uscita fino a 4 A per pin. In questo modo è possibile alimentare attuatori complessi senza bisogno di un'alimentazione esterna.
La famiglia di prodotti Pure.IO completa la gamma con un sistema dotato di diagnostica monocanale continua e chiari vantaggi meccanici:
In qualità di pioniere di lunga data nel settore della tecnologia di automazione, Murrelektronik non fornisce solo singoli componenti, ma anche soluzioni di sistema complete e, grazie a progetti su misura, offre ai vostri ingegneri applicazioni un valore aggiunto immediatamente implementabile per i vostri clienti.
Affidatevi anche voi alla profonda competenza tecnica di Murrelektronik per il vostro prossimo progetto e portate i vostri progetti di installazione a un livello superiore di efficienza economica.
I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…
Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…
Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…