SIAMS 2026 a Moutier | Automazione decentralizzata - Intelligente, Efficiente, Affidabile. | Murrelektronik

28. aprile 2026

SIAMS 2026 a Moutier | Automazione decentralizzata - Intelligente, Efficiente, Affidabile.

Abbiamo portato l'automazione decentralizzata alla SIAMS 2026 e abbiamo potuto dimostrare come l'automazione arrivi direttamente alla macchina: proprio dove produce il massimo effetto. Grazie mille per la vostra visita e per le numerose conversazioni illuminanti e stimolanti. Vorremmo cogliere l'occasione per offrirvi una panoramica dei momenti salienti della nostra partecipazione alla fiera e presentarvi le soluzioni innovative che Murrelektronik ha presentato all'edizione di quest'anno.

Le nostre soluzioni al centro della fiera:

  • Plug & Play con IO-Link: Ampia gamma di prodotti IO-Link con i moduli master IO-Link compatti MVK Pro e IMPACT67 Pro.
  • Master e hub pure.IO: La nuova generazione IO-Link – compatta, leggera ed economica per un’integrazione efficiente fino al livello dei sensori e degli attuatori.
  • Vario-X, un sistema di automazione modulare e flessibile. Il futuro dell'automazione è senza armadio elettrico e senza aria compressa – ma interconnesso, innestabile ed economico.
  • Machine Vision: Soluzioni di installazione modulari per l'elaborazione delle immagini industriale. L'installazione classica dei sistemi di elaborazione delle immagini richiede un notevole dispendio di risorse, personale e tempo. Affinché Zero Cabinet possa diventare realtà, i sistemi di visione industriale devono essere snelli e flessibili.
  • Soluzioni innovative di tecnologia di rete per una comunicazione senza soluzione di continuità – Switch affidabili per una comunicazione dati efficiente.
  • Connettori per segnali, dati e alimentazione – Connettori standardizzati per segnali, dati e alimentazione. Da noi troverete connettori e cavi in tutte le forme, colori e dimensioni. Che si tratti di 30 cm o 100 m, PVC o PUR, da noi potete acquistare qualsiasi tipo di cavo a partire da 1 pezzo.

Date un'occhiata anche alle nostre novità sui prodotti. Le trovate nella sezione Novità sui prodotti.

Offriamo soluzioni su misura per la vostra applicazione:

Scegliete dalla nostra ampia gamma di prodotti - dai connettori, ai sistemi I/O e agli alimentatori, fino alle soluzioni di rete e a Vario-X.

Contattateci!

Il vostro team Murrelektronik

Grazie per la vostra fiducia e la vostra collaborazione!

Novità da Murrelektronik

Murrelektronik GmbH ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022

Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…

Altro

Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata

Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…

Altro

Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili

Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...