Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata | Murrelektronik

4. settembre 2026

Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata

Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione decentralizzata e dimostrare dal vivo come essa dispieghi appieno il proprio potenziale direttamente sulla macchina. Un sentito ringraziamento per la vostra visita e per il prezioso scambio di opinioni orientato alla pratica presso il nostro stand. A conclusione di questo evento, siamo lieti di riassumere per voi i momenti salienti della nostra partecipazione alla fiera e di presentarvi in sintesi le soluzioni innovative di Murrelektronik.

Le nostre soluzioni al centro della fiera:

  • Plug & Play con IO-Link: Ampia gamma di prodotti IO-Link con i moduli master IO-Link compatti MVK Pro e IMPACT67 Pro.
  • Master e hub pure.IO: La nuova generazione IO-Link – compatta, leggera ed economica per un’integrazione efficiente fino al livello dei sensori e degli attuatori.
  • 20 anni di IO-Link: Da progetto pionieristico a standard globale. Fondata nel 2006 da 21 produttori, questa interfaccia di comunicazione digitale indipendente dal produttore si è affermata a livello mondiale con oltre 540 membri.
  • Il nuovo moltiplicatore IO-Link: Espansione efficiente delle porte. Il moltiplicatore suddivide una porta master in quattro porte IO-Link a tutti gli effetti.
  • Vario-X, un sistema di automazione modulare e flessibile. Il futuro dell'automazione è senza armadio elettrico e senza aria compressa – ma interconnesso, innestabile ed economico.
  • Machine Vision: Soluzioni di installazione modulari per l'elaborazione delle immagini industriale. L'installazione classica dei sistemi di elaborazione delle immagini richiede un notevole dispendio di risorse, personale e tempo. Affinché Zero Cabinet possa diventare realtà, i sistemi di visione industriale devono essere snelli e flessibili.
  • Soluzioni innovative di tecnologia di rete per una comunicazione senza soluzione di continuità – Switch affidabili per una comunicazione dati efficiente.
  • Connettori per segnali, dati e alimentazione – Connettori standardizzati per segnali, dati e alimentazione. Da noi troverete connettori e cavi in tutte le forme, colori e dimensioni. Che si tratti di 30 cm o 100 m, PVC o PUR, da noi potete acquistare qualsiasi tipo di cavo a partire da 1 pezzo.

Date un'occhiata anche alle nostre novità sui prodotti. Le trovate nella sezione Novità sui prodotti.

Offriamo soluzioni su misura per la vostra applicazione:

Scegliete dalla nostra ampia gamma di prodotti - dai connettori, ai sistemi I/O e agli alimentatori, fino alle soluzioni di rete e a Vario-X.

Contattateci!

Il vostro team Murrelektronik

Grazie per la vostra fiducia e la vostra collaborazione!

Novità da Murrelektronik

Murrelektronik GmbH ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022

Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…

Altro

Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili

Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…

Altro

uKonn-X at Herding Filtertechnik: Digital navigation for machine installation

Machines and systems are increasingly being designed with decentralized architectures. This creates more space in the control cabinet but also increases complexity in the field.…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...