16. aprile 2026
I dagens produksjons- og pakkemiljøer endrer forholdene seg stadig. Forventningene til effektivitet, fleksibilitet og bærekraft fortsetter å øke på tvers av markeder. Det som trengs er automatisering som tilpasser seg raskt – uten å øke kompleksiteten.
På Eliaden 2026 viser vi hvordan desentralisert automatisering hjelper deg med å møte disse kravene – med smarte, tilkoblede og modulære løsninger for prosessering, emballasje og intralogistikk.
Enten du bygger nye maskiner eller oppgraderer eksisterende systemer, bringer vår tilnærming intelligens direkte til maskinnivå. Dette bidrar til å redusere ingeniørarbeid, forenkle integrasjon og fremskynde igangkjøring.
Våre modulære plug & play-løsninger støtter denne tilnærmingen på tvers av et bredt spekter av applikasjoner, inkludert:
Fra desentralisert strømforsyning til et fullintegrert kontrollsystem. Modulær, kabinettfri og Codesys-basert.
Opptil 30 prosent raskere installasjon med digital trinnvis veiledning og ekte plug-and-play-montering.
Standard- og sikkerhetssensorer kombinert i én modul. Enkel integrering via PROFINET og EtherNet/IP.
IO-Link er en globalt standardisert, produsentuavhengig kommunikasjonsstandard. IO-Link bringer transparens og intelligens helt ned til sensor-/aktuatornivå.
Plug-and-play-løsninger for ledende kamerasystemer. Desentralisert, robust og rask å distribuere.
Kontakter og kabler for signal, data og strøm, inkludert høyytelsesløsninger for robotikk.
Klar for revolusjon? Møt oss på Eliaden 2026
Mai 27-29 mai 2026 | Lillestrøm, Norge
Hall C / Stand C01-26
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…
Machines and systems are increasingly being designed with decentralized architectures. This creates more space in the control cabinet but also increases complexity in the field.…